(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タライ(アルミ) フタ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

タライ(アルミ) フタ

通常価格(税別)
10,652円 ~ 11,904円
税込価格
11,717円 ~ 13,094円

【特長】・軽量で丈夫な大型のたらい用蓋です【用途】・洗濯等の大量の液体が必要な...

詳細情報を確認する

  • 外形寸法(mm)高さ:
    25
  • 材質1:
    シルバーアルマイト

(i)ご注意

  • 本体は別売です。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
質量(g)
トラスココード
外形寸法(mm)奥行
外形寸法(mm)幅
適合本体
外径寸法(mm)径×高さ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4989999615326
1000.0
206-8698
550
550
ALT-48
550×25

1個

10,652( 11,717円 )

4日目

4989999615340
1450.0
206-8700
620
620
ALT-54
620×25

1個

11,904( 13,094円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量で丈夫な大型のたらい用蓋です
【用途】
・洗濯等の大量の液体が必要なときに
【材質】
・シルバーアルマイト

(i)ご注意

  • 本体は別売です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タライ(アルミ) フタのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

角槽・丸槽・水槽カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました