(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

4分岐蛇口ニップル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

4分岐蛇口ニップル

通常単価(税別)
3,031円
税込単価
3,334円

【特長】・一か所の蛇口から水を4方向に分岐できるので、面倒なホースの差し替えが...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4550414014026
  • トラスココード:
    257-4726
  • 質量(g):
    210.000
  • 材質1:
    ABS樹脂
  • 高さ(mm):
    151
  • 適合蛇口外径(mm):
    14~16

型番

YM22820 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YM22820

1個

3,031( 3,334円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・一か所の蛇口から水を4方向に分岐できるので、面倒なホースの差し替えが不要です
・切替コックで通水・止水が可能です
【用途】
・分岐して散水したいときに
【材質】
・ABS樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

4分岐蛇口ニップルの型番YM22820のページです。
型番YM22820に関する仕様情報を記載しております。

4分岐蛇口ニップルのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました