(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンテナ"ProfiPlus CrocoLid"(本体フタ一体型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コンテナ"ProfiPlus CrocoLid"(本体フタ一体型)

通常価格(税別)
6,097円
税込価格
6,707円

【特長】・ドイツで製造された高品質な本体フタ一体型のコンテナです・非常に頑丈で...

詳細情報を確認する

  • 外形寸法(mm)奥行:
    400
  • 外形寸法(mm)間口:
    600
  • 有効内寸(mm)奥行:
    325
  • 有効内寸(mm)間口:
    495
  • 材質1:
    ポリプロピレン

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
外形寸法(mm)高さ
有効内寸(mm)高さ
容量(L)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
299
ブルー
270
47
4005187566512
2830.0
207-1301

1個

6,097( 6,707円 )

1日目

299
グリーン
270
47
4005187566543
2830.0
207-1299

1個

6,097( 6,707円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドイツで製造された高品質な本体フタ一体型のコンテナです
・非常に頑丈で壊れにくく、配送の通い箱などに最適です
・コンテナ本体をフロアや棚などに置き、動かさず使用する場合の最大積載荷重は200kgです
・スタッキングおよびネスティングが可能です
【材質】
・ポリプロピレン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンテナ"ProfiPlus CrocoLid"(本体フタ一体型)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました