(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

イーグルワゴン(ウレタンキャスター・2段引出し付) EGW

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

イーグルワゴン(ウレタンキャスター・2段引出し付) EGW

通常価格(税別)
85,081円 ~ 101,777円
税込価格
93,589円 ~ 111,955円

【特長】・車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです・アングル...

詳細情報を確認する

  • 高さ寸法(mm):
    600
  • 均等積載量(kg/段)(kg/段):
    120
  • 材質1:
    本体:スチール
  • 材質2:
    キャスター金具:スチール
  • 材質3:
    車輪:ウレタン
  • こぼれ止め高さ(mm):
    40
  • 段数(段):
    2
  • 最大積載量(kg/台):
    250

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
詳細色
トラスココード
奥行寸法(mm)
質量(g)(g)
引出し内寸(mm)間口×奥行×深さ
間口(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ホワイト
206-4254
400
26790.0
494×274×58
600

1個

85,081( 93,589円 )

4日目

ヤンググリーン
206-4255
400
26790.0
494×274×58
600

1個

85,081( 93,589円 )

1日目

ホワイト
206-4256
500
35640.0
644×374×58
750

1個

101,777( 111,955円 )

4日目

ヤンググリーン
206-4257
500
35640.0
644×374×58
750

1個

101,777( 111,955円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです
・アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します
・棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます
【用途】
・工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに
【材質】
・本体:スチール
・キャスター金具:スチール
・車輪:ウレタン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イーグルワゴン(ウレタンキャスター・2段引出し付) EGWのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

アングル式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました