(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハオルハーネスHS ダブルセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハオルハーネスHS ダブルセット

通常単価(税別)
44,376円
税込単価
48,814円

【特長】・機能と価格のバランスに優れたスタンダードセットです・腰道具を付けたま...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4975364267474
  • トラスココード:
    524-2262
  • 質量(g):
    2790.000
  • 材質1:
    アルミ
  • 色:
  • サイズ:
    フリーサイズ
  • ベルト幅(mm):
    41
  • ランヤード寸法長さ(mm):
    1500
  • 最大使用可能質量(kg):
    100

(i)ご注意

  • 墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
  • ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。
  • 予めご了承ください

型番

A1HSKR-WL5BK 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A1HSKR-WL5BK

1個

44,376( 48,814円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・機能と価格のバランスに優れたスタンダードセットです
・腰道具を付けたまま脱ぎ着ができます
・ハーネスを使う時に胴ベルトを外す必要がありません
・高耐久スチールワンタッチバックル仕様です
・形が崩れず脱ぎ着しやすい肩・背中パッドを標準装備です
・使用するパーツ・内部構造を全て見直し新設計した超小型軽量巻取器です
・作業シーンに応じて2つの巻取方式が選べるフリー/オートストップ切替機構を採用です
・スマートパス構造:腰道具の上を通るベルトが細幅仕様になっているので、腰道具の隙間にベルトを逃がすことができます
・肩・背中パッド付です
・フィット性に優れたソフトクッション採用します
・ハーネス型と胴ベルト型どちらにも対応できる兼用ランヤードです
【材質】
・アルミ

(i)ご注意

  • 墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
  • ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。
  • 予めご了承ください
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハオルハーネスHS ダブルセットの型番A1HSKR-WL5BKのページです。
型番A1HSKR-WL5BKに関する仕様情報を記載しております。

ハオルハーネスHS ダブルセットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ハーネス式カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました