(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スターターメガホン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スターターメガホン

通常単価(税別)
40,188円
税込単価
44,207円

【特長】・内蔵音にピストル音を採用・メガホン兼スターターとしてご利用頂けます・...

詳細情報を確認する

  • 電源:
    単三電池6本
  • JANコード:
    4543853000798
  • トラスココード:
    149-3165
  • 質量(g):
    630.000
  • 材質1:
    ASA樹脂
  • 音声通達距離(m):
    250
  • 口径(mm):
    150
  • 全長(mm):
    253
  • 定格出力(W):
    6
  • 内蔵音通達距離(m):
    315
  • 奥行(mm):
    253
  • 高さ(mm):
    228
  • 幅(mm):
    170
  • 電池持続時間(h):
    音声9時間 ピストル15000回
  • 内蔵音:
    ピストル

(i)ご注意

  • 乾電池は別売りです。

型番

TSS-001 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TSS-001

1個

40,188( 44,207円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・内蔵音にピストル音を採用
・メガホン兼スターターとしてご利用頂けます
・雨天や火薬の使えない屋内でも利用できます
【用途】
・学校や運動イベントに
【材質】
・ASA樹脂

(i)ご注意

  • 乾電池は別売りです。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スターターメガホンの型番TSS-001のページです。
型番TSS-001に関する仕様情報を記載しております。

スターターメガホンのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

拡声器・メガホン・スピーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました