(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エコナイターV3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エコナイターV3

通常単価(税別)
50,766円
税込単価
55,843円

【特長】・水銀灯250Wクラスの明るさ(当社比)・電線の長さは3m、コード先端...

詳細情報を確認する

  • 光源色:
    昼白色
  • JANコード:
    4937305060247
  • トラスココード:
    390-9052
  • 質量(g):
    2200
  • 球寿命(時間):
    50000
  • 消費電力(W)100V:
    63
  • 消費電力(W)200V:
    62
  • 照射角(°):
    145
  • 電圧(V):
    100
  • 本体寸法(mm)奥行:
    97
  • 本体寸法(mm)高さ:
    180
  • 本体寸法(mm)幅:
    286
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 明るさ(lm):
    9000
  • 電線長さ(m):
    3
  • 三脚取付穴径:
    11mm

型番

LEN-J60D 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LEN-J60D

1個

50,766( 55,843円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・水銀灯250Wクラスの明るさ(当社比)
・電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです
・プラグを交換すれば200Vで使用可能です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エコナイターV3の型番LEN-J60Dのページです。
型番LEN-J60Dに関する仕様情報を記載しております。

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました