(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダブルスイベルリングDSR型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ダブルスイベルリングDSR型

通常価格(税別)
17,535円 ~ 39,135円
税込価格
19,289円 ~ 43,049円

【特長】・回転部分に半永久的に持続するグリスが充填されています・ベアリングフリ...

詳細情報を確認する

型番

未確定10件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
ボルトサイズ
基本使用荷重(t)
寸法(mm)A
寸法(mm)B
寸法(mm)C
寸法(mm)D
寸法(mm)E
寸法(mm)F
寸法(mm)G
寸法(mm)H
寸法(mm)L
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M6
0.15
33
30
30
38
27
14
53
9.5
15
4570101610157
300.0
427-3455

1個

17,535( 19,289円 )

4日目

M8
0.4
33
30
30
38
27
14
53
9.5
15
4570101610164
300.0
427-3458

1個

17,624( 19,386円 )

4日目

M10
0.7
33
30
30
38
27
14
53
9.5
18
4570101610171
300.0
427-3453

1個

17,969( 19,766円 )

4日目

M12
1.05
33
30
30
38
27
14
53
9.5
21
4570101610188
300.0
427-3456

1個

18,594( 20,453円 )

4日目

M14
1.4
45
40
45
53
38
17
76
13
23
4570101610195
900.0
427-3457

1個

24,100( 26,510円 )

4日目

M16
2
45
40
45
53
38
17
76
13
27
4570101610201
900.0
427-3450

1個

24,028( 26,431円 )

1日目

M18
2.3
45
40
45
53
38
17
76
13
-
4570101610218
900.0
427-3466

1個

25,505( 28,056円 )

4日目

M20
2.5
45
40
45
53
38
17
76
13
30
4570101610225
900.0
427-3448

1個

25,537( 28,091円 )

1日目

M22
3.5
62
55
60
83
55
25
115
19
33
4570101610232
2600.0
427-3462

1個

38,713( 42,584円 )

4日目

M24
4.4
62
55
60
83
55
25
115
19
36
4570101610249
2600.0
427-3464

1個

39,135( 43,049円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・回転部分に半永久的に持続するグリスが充填されています
・ベアリングフリーで安全・安心を追求した回転型アイボルトです
・安全率5倍
・製品一つ一つに固有のシリアルナンバーと製造年月日をレーザー刻印しています
・フックなどで引っ掛ける際にボルト頭を守るブリッジが付いています
・仕様荷重の1.5倍の荷重で2万回の仕様試験に合格した耐久性

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダブルスイベルリングDSR型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました