(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

詰め替え用薬用ハンドソープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

詰め替え用薬用ハンドソープ

通常単価(税別)
4,170円
税込単価
4,587円

【特長】・殺菌・消毒タイプの薬用ハンドソープ・ヤシ油を使用した手肌にやさしい液...

詳細情報を確認する

  • タイプ:
    詰替用
  • 奥行(mm):
    126
  • 幅(mm):
    207
  • 容量(ml):
    5000
  • JANコード:
    4901329500119
  • 質量(g):
    5000.0
  • トラスココード:
    514-5640
  • 材質1:
    【有効成分】イソプロピルメチルフェノール
  • 材質2:
    【その他の成分】水、ヤシ脂肪酸、水酸化K、濃グリセリン、ヤシ油脂肪酸ジエタノールアミド、エデト酸塩、香料、緑3、緑204

型番

701054-A 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

701054-A

1個

4,170( 4,587円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・殺菌・消毒タイプの薬用ハンドソープ
・ヤシ油を使用した手肌にやさしい液体石けんです
・シトラスの香り
・泡タイプのポンプにも使えます
・お得用の5kg です
・コック付き

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

詰め替え用薬用ハンドソープの型番701054-Aのページです。
型番701054-Aに関する仕様情報を記載しております。

詰め替え用薬用ハンドソープのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

石鹸・ハンドクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました