(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

足場板 アルステージ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

足場板 アルステージ

通常単価(税別)
11,550円
税込単価
12,705円

【特長】・滑り止めとして円周フランジ加工を施したアルミ製軽量足場板です・足場板...

詳細情報を確認する

  • 支持点数:
    2
  • トラスココード:
    536-9030
  • JANコード:
    4968757586153
  • 質量(g):
    3000.0
  • 材質1:
    本体:アルミ合金●滑り止め:ゴム
  • 厚さ(mm):
    31
  • 幅(mm):
    240
  • 最大使用質量(kg):
    120
  • 材質2:
    滑り止め:ゴム

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AD-315

1個

11,550( 12,705円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・滑り止めとして円周フランジ加工を施したアルミ製軽量足場板です
・足場板の中では最も軽いタイプです
【用途】
・高所での仮設足場として
【材質】
・本体:アルミ合金
・滑り止め:ゴム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

足場板 アルステージの型番AD-315のページです。
型番AD-315に関する仕様情報を記載しております。

足場板 アルステージのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

足場板カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました