(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セーフティーブーツ 反射テープ付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

セーフティーブーツ 反射テープ付

通常価格(税別)
5,357円 ~ 5,477円
税込価格
5,893円 ~ 6,025円

【特長】・泥や砂が入りにくいカバー付タイプです・先芯入りです・反射テープ付きで...

詳細情報を確認する

  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 色:
    ネイビー
  • 耐圧迫荷重(kN):
    10

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
質量(g)
トラスココード
材質1
材質2
材質3
材質4
靴丈(cm)
寸法(cm)
EU(ヨーロッパ)規格サイズ
UK(イギリス)規格サイズ
US(アメリカ)規格サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4580223206497
1865.000
462-8895
本体:合成ゴム
裏生地:ポリエステル
インソール:EVA、ポリエステル
先芯:鉄製
38.0
27.5~28.0
46
9.5
10

1個

5,357( 5,893円 )

5日目

4580223206473
1715.000
462-8897
本体:合成ゴム
裏生地:ポリエステル
インソール:EVA、ポリエステル
先芯:鉄製
37
25.5~26.0
42
7.5
8

1個

5,477( 6,025円 )

1日目

4580223206480
1855.000
462-8893
本体:合成ゴム
裏生地:ポリエステル
インソール:EVA、ポリエステル
先芯:鉄製
37.5
26.5~27.0
44
8.5
9

1個

5,477( 6,025円 )

1日目

4580223206466
1600.000
462-8898
本体:合成ゴム
裏生地:ポリエステル
インソール:EVA、ポリエステル
先芯:鉄製
36
24.5~25.0
40
6.5
7

1個

5,357( 5,893円 )

5日目

4580223206459
1575.000
462-8894
本体:合成ゴム
裏生地:ポリエステル
インソール:EVA、ポリエステル
先芯:鉄製
35.5
23.5~24.0
38
5.5
6

1個

5,357( 5,893円 )

5日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・泥や砂が入りにくいカバー付タイプです
・先芯入りです
・反射テープ付きです
【材質】
・本体:合成ゴム
・裏生地:ポリエステル
・インソール:EVA、ポリエステル
・先芯:鉄製

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セーフティーブーツ 反射テープ付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

長靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト