(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

専用脚立(長尺強力タイプ) XAM

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

専用脚立(長尺強力タイプ) XAM

通常価格(税別)
57,613円 ~ 122,444円
税込価格
63,374円 ~ 134,688円

【特長】・アルミ製長尺脚立の強力タイプです。・踏ざん踏面幅が60mmと広く、昇...

詳細情報を確認する

  • 天板寸法(mm):
    277×192
  • 踏ざん間隔(mm):
    298
  • 踏ざん踏面幅(mm):
    60
  • 材質1:
    アルミ合金
  • Aマーク:
    Aマーク認定品

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
収納時寸法(mm)幅×奥行×高さ
設置寸法(mm)幅×奥行
質量(g)
ステップ数(天板除く)
設置寸法(mm)奥行
収納時寸法(mm)奥行
収納時寸法(mm)高さ
収納時寸法(mm)幅
設置寸法(mm)幅
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4968757034289
574-1622
7300×200×2410
730×1430
11300
8
1430
200
2410
730
730

1個

57,613( 63,374円 )

4日目

4968757034296
574-1623
7800×200×2720
780×1590
12700.0
9
1590
200
2720
780
780

1個

68,131( 74,944円 )

1日目

4968757034302
574-1624
8400×200×3030
840×1750
14200.0
10
1750
200
3030
840
840

1個

80,575( 88,633円 )

1日目

4968757034319
574-1619
9000×200×3340
900×1910
16900.0
11
-
-
-
-
-

1個

101,544( 111,698円 )

1日目

4968757034326
574-1621
9500×200×3650
950×2070
18500
12
-
-
-
-
-

1個

122,444( 134,688円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミ製長尺脚立の強力タイプです。
・踏ざん踏面幅が60mmと広く、昇降しやすく疲れにくくなっています。
・大型開き止め機構を採用しています。
・高さのバリエーションも豊富です。
・従来の手間を解消したワンタッチロック式を採用しています。(XAM3.0-33、36のみ)
【材質】
・アルミ合金

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

専用脚立(長尺強力タイプ) XAMのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

標準脚立カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました