(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

吸水性土のうアクアブロック 再利用可能版

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

吸水性土のうアクアブロック 再利用可能版

通常単価(税別)
40,714円
税込単価
44,785円

【特長】・2~3回の再利用が可能です・水に反応して約3分で土のうになります・外...

詳細情報を確認する

  • 横(mm):
    420
  • 吸水後重量(kg):
    20
  • 高さ(mm):
    2
  • 縦(mm):
    600
  • 吸水前本体寸法(mm)縦×横×厚さ:
    600×420×2
  • JANコード:
    4562174880278
  • 質量(g):
    400.000
  • トラスココード:
    363-9476
  • 材質1:
    麻素材
  • 材質2:
    真水向きの超高吸水ポリマー

(i)ご注意

  • 再利用が出来ます。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ND20

1個

40,714( 44,785円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・2~3回の再利用が可能です
・水に反応して約3分で土のうになります
・外袋は麻素材で滑りにくく強靭です
・無毒性高吸水ポリマーを天然の麻素材で包んでいます
・自然放置や焼却しても無害です
【用途】
・水害、浸水対策に
・地下道、地階への流入防止に
・水路誘導などに
【材質】
・麻素材
・真水向きの超高吸水ポリマー

(i)ご注意

  • 再利用が出来ます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

吸水性土のうアクアブロック 再利用可能版の型番ND20のページです。
型番ND20に関する仕様情報を記載しております。

吸水性土のうアクアブロック 再利用可能版のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

コンテナバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました