(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カートンカッター SECUMAX 350SE エコ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カートンカッター SECUMAX 350SE エコ

通常単価(税別)
2,594円
税込単価
2,853円

【特長】・ハンドル部分は98%がリサイクルプラスチック製です。・指が刃に触れな...

詳細情報を確認する

  • 刃厚(mm):
    0.3
  • 全長(mm):
    154
  • 適合替刃:
    3550
  • 幅(mm):
    40
  • JANコード:
    4002632803413
  • 質量(g):
    37.000
  • トラスココード:
    563-9517
  • 材質1:
    本体:リサイクルプラスチック
  • 材質2:
    刃:合金工具鋼
  • 奥行(mm):
    12

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

350040

1個

2,594( 2,853円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンドル部分は98%がリサイクルプラスチック製です。
・指が刃に触れない構造になっており安全です。
・開梱時に中身に刃が直接触れることがないため商品を傷つけにくいです。
・先端部分でカートンテープもカットできます。
・スペアブレードを1枚本体に収納できます。
・左右の刃を入れ替えることで1つのブレードを2度使えます。
・GSマークを取得したドイツ製の高品質なセーフティカッターです。
・リサイクル材料を使用していますが、素材強度など全スペックが従来品同等です。
【用途】
・開梱作業やストレッチフィルム・PPバンドなどのカットに。
【材質】
・本体:リサイクルプラスチック
・刃:合金工具鋼

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カートンカッター SECUMAX 350SE エコの型番350040のページです。
型番350040に関する仕様情報を記載しております。

カートンカッター SECUMAX 350SE エコのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

開梱用カッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました