(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ビーセーフプロ314

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ビーセーフプロ314【12個入り】

通常単価(税別)
11,280円
税込単価
12,408円

【特長】・わずか18gと超軽量で抜群の装着感をもつ保護メガネです・イエローグリ...

詳細情報を確認する

  • フレーム色:
    イエローグリーン
  • レンズ色:
    透明
  • 高さ(mm):
    45
  • 適合規格:
    ANSI Z87.1
  • 幅(mm):
    142
  • 防曇加工:
  • JANコード:
    4560139795629
  • 質量(g):
    405.000
  • トラスココード:
    250-9604

型番

BS314YG12 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BS314YG12

1パック

12個入り

11,280( 12,408円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・わずか18gと超軽量で抜群の装着感をもつ保護メガネです
・イエローグリーンのつるでよく目立ち、装着していることがひと目でわかります
・ソフトなつるとノーズパッドは耳や鼻への負担をかけないため、抜群の装着感です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ビーセーフプロ314の型番BS314YG12のページです。
型番BS314YG12に関する仕様情報を記載しております。

ビーセーフプロ314のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました