(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

COBRAプロスタイル バックル(アルマイト処理)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

COBRAプロスタイル バックル(アルマイト処理)

通常単価(税別)
3,704円
税込単価
4,074円

【特長】・プロスペックの強力なバックルです・ワンタッチでロックでき、ワンタッチ...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    9006381009732
  • トラスココード:
    246-0170
  • 質量(g):
    58.000
  • 材質1:
    本体:7075 アルミニウム
  • 適応ベルト幅(mm):
    25
  • オス形状:
    自在
  • メス形状:
    固定
  • 適合ベルト幅(mm):
    25
  • 破断荷重(kN):
    9
  • 色:
    シルバー

(i)ご注意

  • 落下防止用品ではありません。
  • 必ず破断荷重範囲内で使用ください。
  • 使用前にはコブラがロックされていることをしっかりと確認してください。

型番

FY25AVF 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FY25AVF

1個

3,704( 4,074円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・プロスペックの強力なバックルです
・ワンタッチでロックでき、ワンタッチで解除できます
・過酷な環境下でも性能を発揮できます
【用途】
・ハーネスなどの締め付け用
【材質】
・本体:7075 アルミニウム

(i)ご注意

  • 落下防止用品ではありません。
  • 必ず破断荷重範囲内で使用ください。
  • 使用前にはコブラがロックされていることをしっかりと確認してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

COBRAプロスタイル バックル(アルマイト処理)の型番FY25AVFのページです。
型番FY25AVFに関する仕様情報を記載しております。

COBRAプロスタイル バックル(アルマイト処理)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました