(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LEDコーンカバー 5808240

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

LEDコーンカバー 5808240

通常単価(税別)
4,131円
税込単価
4,544円

【特長】・赤LEDが24個付いているので視認性が良いです・コーンにかぶせるだけ...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4582331373283
  • 質量(g):
    172.000
  • トラスココード:
    195-2973
  • 材質1:
    反射材:PVC

型番

5808240 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

5808240

1個

4,131( 4,544円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・赤LEDが24個付いているので視認性が良いです
・コーンにかぶせるだけの簡単装着です
【用途】
・夜間の工事現場などに
【材質】
・反射材:PVC

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDコーンカバー 5808240の型番5808240のページです。
型番5808240に関する仕様情報を記載しております。

LEDコーンカバー 5808240のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました