(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハイパワーデジタルトランシーバー TPZ-D563

画像をクリックして拡大イメージを表示する

ハイパワーデジタルトランシーバー TPZ-D563

通常価格(税別)
49,064円 ~ 51,740円
税込価格
53,970円 ~ 56,914円

【特長】・抗菌・抗ウイルス加工でビジネスからレジャーまで安心です・業界トップク...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ブラック
  • 奥行(mm):
    28.4
  • 高さ(mm):
    92
  • 幅(mm):
    56
  • 質量(g):
    247.000
  • 保護等級:
    IP54/55/67/68
  • チャンネル数:
    82
  • 送受信周波数(MHz):
    許可された351MHz帯
  • 免許・資格要不要:
    不要
  • アンテナ長(mm):
    114
  • 電源:
    充電式
  • 郊外通話距離(km):
    1~4
  • 市街地通話距離(km):
    0.5~1

(i)ご注意

  • ご使用には登録申請が必要です。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4975514065448
635-5961

1個

51,740( 56,914円 )

11日目

4975514065431
635-5959

1個

49,064( 53,970円 )

11日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・抗菌・抗ウイルス加工でビジネスからレジャーまで安心です
・業界トップクラスの薄型設計です
【材質】
・リチウムイオンバッテリー、急速充電器、アンテナ、ベルトフック、申請書類一式

(i)ご注意

  • ご使用には登録申請が必要です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイパワーデジタルトランシーバー TPZ-D563のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト