(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐切創手袋"NEOカットレジストインナーブルー"

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

耐切創手袋"NEOカットレジストインナーブルー"【10個入り】

通常価格(税別)
9,335円
税込価格
10,269円

【特長】・高強力ポリエチレン繊維の編み手袋を使用していますので、耐切創性に優れ...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ブルー
  • ゲージ数:
    13
  • 厚さ(mm):
    約1.37
  • 材質1:
    高強力ポリエチレン繊維、ポリエステル、スパンデックス
  • すべり止め:
    なし
  • EN388 2003規格:
    3

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
サイズ
リストカラー
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4907026019060
137-2436
L
ベージュ
15.4
19.0
6.3
310.000

1パック

10個入り

9,335( 10,269円 )

1日目

4907026019046
137-2435
M
ブルー
15.0
18.0
6.0
290.000

1パック

10個入り

9,335( 10,269円 )

1日目

4907026019022
137-2434
S
ピンク
14.0
17.0
5.5
275.000

1パック

10個入り

9,335( 10,269円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高強力ポリエチレン繊維の編み手袋を使用していますので、耐切創性に優れています
・下履きに最適な薄手タイプの耐切創手袋です
・発塵性の低い長繊維を使用しています
・次亜塩素酸洗浄、殺菌による繰り返し使用が可能です
・紫外線による劣化が少なく、屋外作業でも使用可能です
【用途】
・食品加工業、ガラス、アルミサッシの取扱い、自動車工業関連
【材質】
・高強力ポリエチレン繊維、ポリエステル、スパンデックス

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐切創手袋"NEOカットレジストインナーブルー"のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました