(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電式LEDライト "ハンガービッグアイ"

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

充電式LEDライト "ハンガービッグアイ"

通常単価(税別)
56,979円
税込単価
62,677円

【特長】・持ち手がハンガーになっており、φ50までのパイプに掛けることができま...

詳細情報を確認する

  • 光源色:
    昼光色
  • JANコード:
    4937305061237
  • トラスココード:
    381-4193
  • 質量(g):
    2900.0
  • 球寿命(時間):
    50000
  • 充電時間(時間):
    6.5
  • 本体寸法(mm)奥行:
    171
  • 本体寸法(mm)高さ:
    311
  • 本体寸法(mm)幅:
    148
  • 明るさ(lm):
    1050
  • 三脚取付穴径:
    11mm
  • 点灯時間:
    10
  • 容量(Ah):
    6.2

型番

BAT-H10W-BELI 解除

Loading...

型番:BAT-H10W-BELI
【商品仕様】
・保護等級:IP65
・ガードなし
・明るさ(lm):1050
・容量(Ah):6.2
・本体寸法(mm)幅:148
・本体寸法(mm)奥行:171
・本体寸法(mm)高さ:311
・球寿命(時間):50000
・点灯時間:10
・充電時間(時間):6.5
・光源色:昼光色
・三脚取付穴径:11mm
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BAT-H10W-BELI

1個

56,979( 62,677円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・持ち手がハンガーになっており、φ50までのパイプに掛けることができます
・落下防止レバー付です
・リン酸鉄リチウムイオンバッテリーで安全性が向上しました
・別売の三脚に取付可能です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式LEDライト "ハンガービッグアイ"の型番BAT-H10W-BELIのページです。
型番BAT-H10W-BELIに関する仕様情報を記載しております。

充電式LEDライト "ハンガービッグアイ"のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました