(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PACKOUT 引き出し収納

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

PACKOUT 引き出し収納

通常価格(税別)
25,800円 ~ 30,800円
税込価格
28,380円 ~ 33,880円

【特長】・耐衝撃性ポリマー製の底面が収納物を水分や傷から守り、バックパックの転...

詳細情報を確認する

  • 外形寸法(mm)奥行:
    414
  • 外形寸法(mm)間口:
    564
  • 外形寸法(mm)高さ:
    363
  • 有効内寸(mm)奥行:
    318
  • 有効内寸(mm)間口:
    414
  • 有効内寸(mm)高さ:
    76
  • 色:
    ブラック/レッド

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

【商品仕様】
型番:48-22-8442
・色:ブラック/レッド
・外形寸法(mm)間口:564
・外形寸法(mm)奥行:414
・外形寸法(mm)高さ:363
・有効内寸(mm)間口:414
・有効内寸(mm)奥行:318
・有効内寸(mm)高さ:127
・タイプ:2段
型番:48-22-8443
・色:ブラック/レッド
・外形寸法(mm)間口:564
・外形寸法(mm)奥行:414
・外形寸法(mm)高さ:363
・有効内寸(mm)間口:414
・有効内寸(mm)奥行:318
・有効内寸(mm)高さ:76
・容積(L):22.7
・タイプ:3段
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
質量(g)
トラスココード
引き出し数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4573592050273
9110.0
521-4443
2段

1個

25,800( 28,380円 )

1日目

4573592050280
10200.0
459-8950
3段

1個

30,800( 33,880円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐衝撃性ポリマー製の底面が収納物を水分や傷から守り、バックパックの転倒を防ぎます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PACKOUT 引き出し収納のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

工具箱・ケース関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました