(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フルハーネス用ランヤード(ロープ式1本タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フルハーネス用ランヤード(ロープ式1本タイプ)

通常単価(税別)
14,093円
税込単価
15,502円

【特長】・使用可能質量110kg以下の帯ロープ式のランヤードです

詳細情報を確認する

  • トラスココード:
    160-5414
  • JANコード:
    4546721010080
  • 質量(g):
    690.000
  • フック口開き(mm)構造物側:
    50
  • フック口開き(mm)人体側:
    8
  • 長さ(mm):
    1600

型番

5701-SG 解除

Loading...

型番:5701-SG
【商品仕様】
・厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
・ランヤード種別:タイプ1
・帯ロープ式
・最大使用可能質量(kg):110
・フック口開き(mm)人体側:8
・フック口開き(mm)構造物側:50
・タイプ:1丁掛け
・ランヤード寸法長さ(mm):1600
・(フルハーネス併用時)落下距離(m):4.4
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

5701-SG

1個

14,093( 15,502円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・使用可能質量110kg以下の帯ロープ式のランヤードです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フルハーネス用ランヤード(ロープ式1本タイプ)の型番5701-SGのページです。
型番5701-SGに関する仕様情報を記載しております。

フルハーネス用ランヤード(ロープ式1本タイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました