(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LED電球 スーパールミネX8500PRO

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

LED電球 スーパールミネX8500PRO

通常単価(税別)
8,271円
税込単価
9,098円

【特長】・開いて前面照射、閉じて前方照射します【材質】・ポリカーボネート

詳細情報を確認する

  • 光源色:
    昼光色(6000K)
  • 口金:
    E-26
  • 消費電力(W):
    75
  • 電圧(V):
    100~120
  • 幅(mm):
    110
  • 明るさ(lm):
    8500
  • JANコード:
    4938965122603
  • 質量(g):
    440.000
  • トラスココード:
    609-6610
  • 材質1:
    ポリカーボネート

型番

SLX-75LED 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SLX-75LED

1個

8,271( 9,098円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・開いて前面照射、閉じて前方照射します
【材質】
・ポリカーボネート

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LED電球 スーパールミネX8500PROの型番SLX-75LEDのページです。
型番SLX-75LEDに関する仕様情報を記載しております。

LED電球 スーパールミネX8500PROのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました