(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スタイルハンガーハード シングルタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

スタイルハンガーハード シングルタイプ

通常単価(税別)
6,956円
税込単価
7,652円

【特長】・シンプルなデザインと機能を兼ね備えたハンガーラックです・ハンガーの耐...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4967576613767
  • トラスココード:
    422-0417
  • 質量(g):
    8000.0
  • 材質1:
    スチール(エポキシ樹脂塗装)

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

JANコード4967576613767トラスココード422-0417
質量(g)8000.0材質1スチール(エポキシ樹脂塗装)

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PI-H1R

1個

6,956( 7,652円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シンプルなデザインと機能を兼ね備えたハンガーラックです
・ハンガーの耐荷重は約75kgの高耐荷重設定で、たっぷり収納可能です
・服の着丈に合わせて高さの調節が可能です
【用途】
・洋服の収納に
【材質】
・スチール(エポキシ樹脂塗装)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スタイルハンガーハード シングルタイプの型番PI-H1Rのページです。
型番PI-H1Rに関する仕様情報を記載しております。

スタイルハンガーハード シングルタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト