(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LEDワークライト 充電式

画像をクリックして拡大イメージを表示する

LEDワークライト 充電式

通常単価(税別)
10,400円
税込単価
11,440円

【特長】・最大明るさ1300ルーメン(LOWモード600ルーメン)です・強力マ...

詳細情報を確認する

  • 奥行(mm):
    46
  • 高さ(mm):
    127
  • 電源(V):
    100
  • 幅(mm):
    172
  • 明るさ(lm):
    1300
  • JANコード:
    4992456121186
  • 質量(g):
    500.000
  • トラスココード:
    226-1459
  • 材質1:
    最新高輝度COBLED

型番

MWL-1300R 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

奥行(mm)46高さ(mm)127
電源(V)100幅(mm)172
明るさ(lm)1300JANコード4992456121186
質量(g)500.000トラスココード226-1459
材質1最新高輝度COBLED - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MWL-1300R

1個

10,400( 11,440円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・最大明るさ1300ルーメン(LOWモード600ルーメン)です
・強力マグネット内蔵ハンドル付きでいろんな角度に固定可能です
・薄鉄板(目安3mm未満)の場合、磁力が半減します
・充電時間約2時間でフルチャージします
・電池切れをフラッシュ点滅でお知らせします
・USB出力ボート付きで、非常時にモバイルバッテリーとして利用可能です
・表面がラウンド面の為、倒れてもレンズに傷がつきにくくなってます
・充電式として、コンセントに刺したままでも使用可能な兼用タイプで、作業現場から釣りなどのレジャーまで幅広く使えるマルチワークライト用
・最新高輝度COBLED。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDワークライト 充電式の型番MWL-1300Rのページです。
型番MWL-1300Rに関する仕様情報を記載しております。

LEDワークライト 充電式のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト