(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

専用充電池

画像をクリックして拡大イメージを表示する

専用充電池

通常単価(税別)
4,197円
税込単価
4,617円

【特長】・レッドレンザー用専用充電池です【用途】・各種充電モデルの予備に【材質...

詳細情報を確認する

  • 外径(mm):
    14
  • 全長(mm):
    53
  • JANコード:
    4058205013437
  • 質量(g):
    21.500
  • トラスココード:
    244-3558
  • 材質1:
    SteelHousing+PVC

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

外径(mm)14全長(mm)53
JANコード4058205013437質量(g)21.500
トラスココード244-3558材質1SteelHousing+PVC

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

500985

1個

4,197( 4,617円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・レッドレンザー用専用充電池です
【用途】
・各種充電モデルの予備に
【材質】
・SteelHousing+PVC

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

専用充電池の型番500985のページです。
型番500985に関する仕様情報を記載しております。

充電池カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト