(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

円錐プラグA HBAS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

円錐プラグA HBAS【50~250個入り】

通常価格(税別)
11,300円 ~ 18,600円
税込価格
12,430円 ~ 20,460円

【商品仕様】・円錐プラグA HBAS・最もバリエーションが豊富なスタンダードタ...

詳細情報を確認する

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
質量(g)
D(mm)
L(mm)
φd(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
171-7938
4549702379640
790.000
15.0
20.0
11.0

1パック

250個入り

18,600( 20,460円 )

1日目

171-7947
4549702401143
789.000
20.6
25.4
15.9

1パック

100個入り

11,300( 12,430円 )

1日目

171-7948
4549702401174
1050.000
23.8
25.4
18.0

1パック

100個入り

12,500( 13,750円 )

1日目

171-7949
4549702401891
1060.000
乳白
25.1
20.2
22.4

1パック

100個入り

12,500( 13,750円 )

1日目

171-7950
4549702401921
1250.000
乳白
26
25.4
20.0

1パック

100個入り

13,800( 15,180円 )

1日目

171-7951
4549702401952
1095.000
乳白
31.0
30.0
25.0

1パック

50個入り

13,800( 15,180円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・円錐プラグA HBAS
・最もバリエーションが豊富なスタンダードタイプです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

円錐プラグA HBASのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

塗装用養生シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト