(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カートンカッター SECUMAX MDP 320

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カートンカッター SECUMAX MDP 320

通常単価(税別)
3,618円
税込単価
3,980円

【特長】・金属センサー感知可能タイプです・開梱時に中身を傷つけません・背側の金...

詳細情報を確認する

  • 高さ(mm):
    13
  • 刃厚(mm):
    0.4
  • 全長(mm):
    158
  • 適合替刃:
    192043
  • 幅(mm):
    56
  • JANコード:
    4002632800917
  • 質量(g):
    58.800
  • トラスココード:
    161-2757
  • 材質1:
    本体:グラスファイバー強化プラスチック 
  • 材質2:
    刃:ステンレス

型番

32000771 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

32000771

1個

3,618( 3,980円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属センサー感知可能タイプです
・開梱時に中身を傷つけません
・背側の金属板でカートンテープもカットできます
・刃に直接手が触れないので極めて安全に開梱作業が可能です
・特殊なプラスチックを使用し高い耐久性があります
・刃は1枚で4か所使用できます
・GSマークを取得したドイツ製の高品質なカッターです
【用途】
・開梱作業全般に
・ストレッチフィルム・PPバンド・梱包テープ、段ボール、厚紙などの切断に
・食品現場などでの使用に
【材質】
・本体:グラスファイバー強化プラスチック
・刃:ステンレス

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カートンカッター SECUMAX MDP 320の型番32000771のページです。
型番32000771に関する仕様情報を記載しております。

カートンカッター SECUMAX MDP 320のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

開梱用カッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました