(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハーネス展示用ハンガー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハーネス展示用ハンガー

通常単価(税別)
4,000円
税込単価
4,400円

【特長】・フルハーネス肩ベルトが落下しない構造です・ランヤードフックもかけられ...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4975364263216
  • トラスココード:
    168-1575
  • 質量(g):
    140.000
  • 材質1:
    O環:スチール
  • 材質2:
    ストラップ:ナイロン
  • 色:
  • 対応SEGハーネス・サスペンダーサイズ:
    タジマSEGハーネス全製品
  • 適合SEGハーネス・サスペンダーサイズ:
    タジマSEGハーネス全製品

(i)ご注意

  • 墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。

型番

A-THANGER 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A-THANGER

1個

4,000( 4,400円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フルハーネス肩ベルトが落下しない構造です
・ランヤードフックもかけられるオリジナルハンガーです
【用途】
・ハーネス用アクセサリー
【材質】
・O環:スチール
・ストラップ:ナイロン

(i)ご注意

  • 墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハーネス展示用ハンガーの型番A-THANGERのページです。
型番A-THANGERに関する仕様情報を記載しております。

ハーネス展示用ハンガーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました