(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オフセットアダプター ソケットセット オフセットアダプターソケット付き

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

オフセットアダプター ソケットセット オフセットアダプターソケット付き

通常単価(税別)
29,071円
税込単価
31,978円

【特長】・狭いところのボルト・ナット回しができるオフセットアダプター30mm、...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4962485276171
  • トラスココード:
    200-0973
  • 厚さ(mm):
    20
  • 幅(mm):
    59
  • 質量(g):
    1380.000
  • セット内容:
    オフセットアダプター30mm本体、ソケットH24、H27、H30、H32、H36、AOA-30専用CリングX2
  • 差込口(mm):
    H30
  • 全長(mm):
    284
  • 適応サイズ(mm):
    H24、H27、H30、H32、H36
  • 材質1:
    本体:炭素鋼、PP+TPE、合金鋼 専用ソケット:合金鋼

(i)ご注意

  • Cリング取り付けには別売のスナップリングプライヤーが必要となります。

型番

AOA-30S1 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AOA-30S1

1個

29,071( 31,978円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・狭いところのボルト・ナット回しができるオフセットアダプター30mm、専用ソケットのセット品です
・狭い所でのボルト・ナット回し、全ネジのナット回しに
【材質】
・本体:炭素鋼、PP+TPE、合金鋼 専用ソケット:合金鋼
【特長】
・オフセットアダプター30mm本体、ソケットH24、H27、H30、H32、H36、AOA-30専用CリングX2

(i)ご注意

  • Cリング取り付けには別売のスナップリングプライヤーが必要となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オフセットアダプター ソケットセット オフセットアダプターソケット付きの型番AOA-30S1のページです。
型番AOA-30S1に関する仕様情報を記載しております。

オフセットアダプター ソケットセット オフセットアダプターソケット付きのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ドライバービット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました