(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス製ロッキングプライヤー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステンレス製ロッキングプライヤー

通常単価(税別)
28,353円
税込単価
31,188円

【特長】・ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認め...

詳細情報を確認する

  • 厚さ(mm):
    10
  • 最大口開き(mm):
    42
  • 全長(mm):
    225
  • JANコード:
    7314150406074
  • 質量(g):
    420.000
  • トラスココード:
    139-3771
  • 材質1:
    ステンレス鋼(AISI 420)

型番

SS415-225 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SS415-225

1個

28,353( 31,188円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています
・高耐腐食性です
・錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに
・食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適
【材質】
・ステンレス鋼(AISI 420)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス製ロッキングプライヤーの型番SS415-225のページです。
型番SS415-225に関する仕様情報を記載しております。

ステンレス製ロッキングプライヤーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ロッキングプライヤー・バイスプライヤー・グリッププライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました