(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電工バケツ Φ203×165 グリーン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電工バケツ Φ203×165 グリーン

通常単価(税別)
8,247円
税込単価
9,072円

【特長】・耐久性の高いキャンバス地の電工バケツです・底に向かって広がるデザイン...

詳細情報を確認する

  • 色:
    グリーン
  • JANコード:
    0092644553387
  • トラスココード:
    579-0360
  • ポケット数(個):
    2
  • 高さ(mm):
    203
  • 質量(g):
    136.000
  • 材質1:
    キャンバス地
  • 径(mm):
    165

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

5143

1個

8,247( 9,072円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性の高いキャンバス地の電工バケツです
・底に向かって広がるデザインで、中に入れたものが中央に集まる仕組みとなっています
【材質】
・キャンバス地

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電工バケツ Φ203×165 グリーンの型番5143のページです。
型番5143に関する仕様情報を記載しております。

電工バケツ Φ203×165 グリーンのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました