(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パイプバイス 一般鋼管用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

パイプバイス 一般鋼管用 (カタログ)

通常価格(税別)
18,875円 ~ 47,250円
税込価格
20,763円 ~ 51,975円

【特長】・しっかり締め付け耐久性に優れています・VS4(スタンドのみ)と併用可...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 取付用のボルト・ナットは別途ご用意ください。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
高さ(mm)
適合パイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4514706021031
122-9141
4200.0
250~340
6A~65A(1/8~2 1/2)

1個

18,875( 20,763円 )

19日目

4514706021079
122-9168
10800.0
350~495
6A~100A(1/8~4)

1個

31,000( 34,100円 )

19日目

4514706021086
122-9176
15300.0
500~650
6A~150A(1/8~6)

1個

47,250( 51,975円 )

19日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・しっかり締め付け耐久性に優れています
・VS4(スタンドのみ)と併用可能です
・一般鋼管用です

(i)ご注意

  • 取付用のボルト・ナットは別途ご用意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイプバイス 一般鋼管用のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

パイプレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト