(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電式インパクトドライバ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

充電式インパクトドライバ

通常単価(税別)
19,260円
税込単価
21,186円

【特長】・軽量でハイパワーのソフトケース付き充電式インパクトドライバです・堅い...

詳細情報を確認する

  • 打撃数(min[[の-1乗]]):
    0~3500
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]]):
    0~2000
  • バッテリー容量(Ah):
    1500m
  • JANコード:
    4967576631822
  • トラスココード:
    446-3305
  • 色:
    ホワイト
  • 質量(g):
    800.000
  • バッテリー電圧(V):
    10.8
  • 最大締付トルク(N・m):
    80
  • 材質1:
    インパクトドライバ:ポリプロピレン、グラスファイバー(GF30)
  • 材質2:
    ソフトケース:ポリエステル、ポリプロピレン

型番

JID80-C 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JID80-C

1個

19,260( 21,186円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量でハイパワーのソフトケース付き充電式インパクトドライバです
・堅い材質や厚みのある木材でも簡単に素早くねじ締めが可能です
・大型家具など長いねじ締めの多いDIYに最適です
・フィット感のあるグリップで手が疲れにくい設計です
・バッテリー2個付属なので、片方は充電することができ使いたい時に使えます
【用途】
・家具の組立、DIYに
【材質】
・インパクトドライバ:ポリプロピレン、グラスファイバー(GF30)
・ソフトケース:ポリエステル、ポリプロピレン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式インパクトドライバの型番JID80-Cのページです。
型番JID80-Cに関する仕様情報を記載しております。

充電式インパクトドライバのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

インパクトドライバー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました