(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

強力型ペンチ 偏芯タイプ 強力型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

強力型ペンチ 偏芯タイプ 強力型

通常価格(税別)
13,652円 ~ 18,849円
税込価格
15,017円 ~ 20,734円

【特長】・1/8インチ(約3mm)と1/4インチ(約6mm)のスチールの平らな...

詳細情報を確認する

  • 切断能力(mm)鉄線:
    φ2.5
  • 質量(g):
    500
  • 材質1:
    特殊鋼

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
切断能力(mm)VA線(VVF)
切断能力(mm)銅線
全長(mm)
材質2
タイプ
切断能力(mm)ピアノ線
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0092644700903
195-2056
-
-
238.1
グリップ:プラスチック
プラスチックコーティングハンドル
-

1個

13,652( 15,017円 )

1日目

0092644721243
195-2058
-
-
241.3
グリップ:コンフォート
コンフォートハンドル・圧着機能付
-

1個

18,207( 20,028円 )

1日目

0092644721069
195-2059
-
-
241.3
グリップ:コンフォート
コンフォートハンドル
-

1個

18,849( 20,734円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・1/8インチ(約3mm)と1/4インチ(約6mm)のスチールの平らな呼線を傷つける事なく簡単に引くことができます
・偏芯タイプのため軽い力で操作することができます
・耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています
・独特のハンドル弾性により、ワイヤ切断時の「跳ね返り」を吸収します
・刃の先端が網目状に加工されておりしっかりと掴むことができます
・ACSR、ネジ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤを切断します
【材質】
・特殊鋼

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

強力型ペンチ 偏芯タイプ 強力型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

スタンダードペンチ・強力ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました