(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高周波グラインダー(400Hz・ポット型) 強力・防振型・運転ランプ・ブレーキ付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

高周波グラインダー(400Hz・ポット型) 強力・防振型・運転ランプ・ブレーキ付

通常単価(税別)
108,750円
税込単価
119,625円

【特長】・暗所作業時にグラインダ運転状態が把握でき安全です・ブレーキ機能で安全...

詳細情報を確認する

  • トラスココード:
    257-8107
  • 出力側周波数:
    400Hz
  • 出力側出力容量:
    3.7kVA
  • 消費電力(W):
    2700
  • 砥石径(mm):
    180
  • 入力側周波数:
    50/60Hz
  • 入力側電圧:
    3相200V
  • JANコード:
    4967833007735
  • 質量(g):
    4000
  • モーター定格容量:
    3.7kVA
  • 定格電流(A):
    10
  • 材質1:
    本体:鉄、ハンドル・樹脂
  • 材質2:
    ハンドル:樹脂

(i)ご注意

  • 電源HFI-044B・HFI-088Bに接続する時はアダプターと専用ケーブルが必要になります。

型番

HDGT-18P-S-LED 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HDGT-18P-S-LED

1個

108,750( 119,625円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・暗所作業時にグラインダ運転状態が把握でき安全です
・ブレーキ機能で安全に検索作業ができます
・防振機能で作業環境改善されます
・運転確認ランプで状態が目視できます
・低騒音、低振動、高効率、高出力、重研削に最適で負荷をかけても回転速度の低下が少ないです
【用途】
・溶接後のビート削りに
・黒皮取りに
・厚板鋼板の面取り・R付け、バリ落としに
【材質】
・本体:鉄、ハンドル・樹脂
・ハンドル:樹脂

(i)ご注意

  • 電源HFI-044B・HFI-088Bに接続する時はアダプターと専用ケーブルが必要になります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高周波グラインダー(400Hz・ポット型) 強力・防振型・運転ランプ・ブレーキ付の型番HDGT-18P-S-LEDのページです。
型番HDGT-18P-S-LEDに関する仕様情報を記載しております。

高周波グラインダー(400Hz・ポット型) 強力・防振型・運転ランプ・ブレーキ付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

高周波グラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました