(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カウンター内蔵電動ドライバー レバースタート式 HFB-BE500シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カウンター内蔵電動ドライバー レバースタート式 HFB-BE500シリーズ

通常単価(税別)
52,388円
税込単価
57,627円

【特長】・ポカヨケカウンター付き電動ドライバーです・スロースタートやねじ締め時...

詳細情報を確認する

  • トルク調整:
    無段階
  • グリップ径(mm):
    37
  • タイプ:
    DC
  • 出力トルク(N・m):
    0.20~1.18
  • 消費電力(W):
    55
  • 全長(mm):
    273
  • 適合ねじ(mm)タッピンねじ:
    1.6~2.6
  • 適合ねじ(mm)小ねじ:
    1.6~3.0
  • 付属ビット:
    No.1 No.2 各1本
  • 本体寸法(mm):
    273
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])強:
    2000
  • 無負荷回転速度(min[[の-1乗]]):
    2000
  • ビット受け口:
    φ5.0mm羽根付き/対辺5.0mmHex
  • JANコード:
    4560386512192
  • 質量(g):
    580.000
  • トラスココード:
    634-4141

型番

HFB-BE512LF 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HFB-BE512LF

1個

52,388( 57,627円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポカヨケカウンター付き電動ドライバーです
・スロースタートやねじ締め時間設定等の機能があります
・締め付けの合否判定が行えます
【用途】
・筐体や照明器具などの組立
・タッピンねじの締付け等

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カウンター内蔵電動ドライバー レバースタート式 HFB-BE500シリーズの型番HFB-BE512LFのページです。
型番HFB-BE512LFに関する仕様情報を記載しております。

カウンター内蔵電動ドライバー レバースタート式 HFB-BE500シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

電動ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました