(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スナップリングプライヤー(穴用・軸用)先端部替爪

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スナップリングプライヤー(穴用・軸用)先端部替爪

通常価格(税別)
3,132円 ~ 3,350円
税込価格
3,445円 ~ 3,685円

【特長】・替爪式スナップリングプライヤーのスペア爪セットです【用途】・スナップ...

詳細情報を確認する

  • 爪先端径(mm):
    3.0
  • 質量(g):
    50.000
  • 材質1:
    焼入合金鋼

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
爪形状
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
直爪
0077769886008
250-5688

1個

3,132( 3,445円 )

1日目

45°曲爪
0077769886459
250-5702

1個

3,350( 3,685円 )

1日目

90°曲爪
0077769886909
250-5697

1個

3,350( 3,685円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・替爪式スナップリングプライヤーのスペア爪セットです
【用途】
・スナップリングの着脱に
【材質】
・焼入合金鋼

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スナップリングプライヤー(穴用・軸用)先端部替爪のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

スナップリングプライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました