(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルカリ性剥離剤 ゼロクリーンP-03

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アルカリ性剥離剤 ゼロクリーンP-03

通常単価(税別)
23,868円
税込単価
26,255円

【特長】・硬化した各種塗装膜(溶剤、粉体等)を強力に分解剥離可能です・アクリル...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4979782036551
  • トラスココード:
    205-2921
  • 使用温度範囲(℃):
    常温~80
  • 色:
    無色透明液体
  • 質量(g):
    18000.0
  • 材質1:
    主成分:溶剤、アルカリ剤、水
  • 容量(ml):
    15930

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UG02

1個

23,868( 26,255円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・硬化した各種塗装膜(溶剤、粉体等)を強力に分解剥離可能です
・アクリル、ウレタン、エポキシなどの各種樹脂膜や接着剤を剥離可能です
・50℃以上で使用する場合、等量の水で希釈して使用可能です
・水系剥離剤のため、消防法や有機則の適用外商品です
【用途】
・粉体塗装用治具、マスキング治具(シリコーンゴム)に付着した塗装膜の剥離
・鉄、SUS上の各種樹脂膜、塗装膜接着剤の剥離
【材質】
・主成分:溶剤、アルカリ剤、水

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルカリ性剥離剤 ゼロクリーンP-03の型番UG02のページです。
型番UG02に関する仕様情報を記載しております。

アルカリ性剥離剤 ゼロクリーンP-03のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

はく離剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました