(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電油圧式パンチャー(18V・複動式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

充電油圧式パンチャー(18V・複動式) (カタログ)

通常単価(税別)
277,500円
税込単価
305,250円

【特長】・Nシリーズ用刃物は1種類で多用途の穴あけが可能です【用途】・穴あけ作...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4580297702222
  • トラスココード:
    431-5195
  • ふところ寸法(mm):
    40
  • 質量(g):
    10700
  • 充電時間(分):
    40
  • バッテリー電圧(V):
    18
  • バッテリー容量(Ah):
    6
  • 材質1:
  • 穴あけ最大能力(mm)長穴:
    8

型番

N208WDS 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

N208WDS

1個

277,500( 305,250円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・Nシリーズ用刃物は1種類で多用途の穴あけが可能です
【用途】
・穴あけ作業に
【材質】
・鉄

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電油圧式パンチャー(18V・複動式)の型番N208WDSのページです。
型番N208WDSに関する仕様情報を記載しております。

充電油圧式パンチャー(18V・複動式)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

パンチャーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました