(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セイン シリーズ208/209 ブラシノズル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

セイン シリーズ208/209 ブラシノズル

通常価格(税別)
2,446円
税込価格
2,691円

【材質】・ブラシ:プラスチック・取付部:プラスチック

詳細情報を確認する

  • 質量(g):
    24.000
  • 材質1:
    ブラシ:プラスチック
  • 全長(mm):
    102
  • ノズル長(mm):
    102
  • 幅(mm):
    23
  • 材質2:
    取付部:プラスチック

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
7391390504012
628-8979

1個

2,446( 2,691円 )

19日目

7391390504029
628-8978

1個

2,446( 2,691円 )

19日目

7391390504036
628-8976

1個

2,446( 2,691円 )

19日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【材質】
・ブラシ:プラスチック
・取付部:プラスチック

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セイン シリーズ208/209 ブラシノズルのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト