(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタル検査カメラ"CA-350" 充電器

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デジタル検査カメラ"CA-350" 充電器

通常単価(税別)
18,420円
税込単価
20,262円

【特長】・CA-350用充電器です

詳細情報を確認する

  • 適合機種:
    CA-350
  • 質量(g):
    760.0
  • JANコード:
    0095691552136
  • トラスココード:
    125-6881

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

55213

1個

18,420( 20,262円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・CA-350用充電器です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル検査カメラ"CA-350" 充電器の型番55213のページです。
型番55213に関する仕様情報を記載しております。

デジタル検査カメラ"CA-350" 充電器のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

管内検査用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました