(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バンドソー マンティス XB120Amini

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

バンドソー マンティス XB120Amini

通常単価(税別)
134,063円
税込単価
147,469円

【特長】・従来品の約半分の質量にモデルチェンジしました・業界最小・最軽量4イン...

詳細情報を確認する

  • 山数:
    14
  • トラスココード:
    421-1998
  • 全長(mm):
    550
  • JANコード:
    4514706040711
  • 質量(g):
    17000.0
  • 消費電力(W):
    260
  • 切断能力丸パイプ(φmm):
    120
  • 切断能力丸棒(φmm):
    60
  • 切断能力切断角度(°):
    90/45
  • 全高(mm):
    330
  • 全幅(mm):
    320
  • 切断能力角パイプ(mm):
    100
  • 切断能力鋼管(A):
    120
  • 定格電流(A):
    26
  • 電圧(V):
    100
  • 電源(V):
    100
  • 電源コード長さ(m):
    3

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

475520

1個

134,063( 147,469円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来品の約半分の質量にモデルチェンジしました
・業界最小・最軽量4インチバンドソーです
・角度切断(最大45°)機能付きです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バンドソー マンティス XB120Aminiの型番475520のページです。
型番475520に関する仕様情報を記載しております。

バンドソー マンティス XB120Aminiのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

バンドソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました