(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高圧エアーダスターガン 増風量タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

高圧エアーダスターガン 増風量タイプ

通常単価(税別)
6,595円
税込単価
7,255円

【特長】・衝突圧強力タイプです・引金の長さを長くすることによって女性も力を加え...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4580172371246
  • 質量(g):
    241.000
  • トラスココード:
    149-4760
  • 材質1:
    アルミダイカスト
  • エア取付口:
    G1/4
  • ノズル取付口:
    G1/8
  • 全長(mm):
    160
  • ノズル長(mm):
    75
  • ノズル外径(mm):
    2.5
  • ノズル口径(mm):
    16

型番

E80-JBKK 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

JANコード4580172371246質量(g)241.000
トラスココード149-4760材質1アルミダイカスト
エア取付口G1/4ノズル取付口G1/8
全長(mm)160ノズル長(mm)75
ノズル外径(mm)2.5ノズル口径(mm)16

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

E80-JBKK

1個

6,595( 7,255円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・衝突圧強力タイプです
・引金の長さを長くすることによって女性も力を加えずに引金が引きやすくなりました
【用途】
・大工、建築現場
【材質】
・アルミダイカスト

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高圧エアーダスターガン 増風量タイプの型番E80-JBKKのページです。
型番E80-JBKKに関する仕様情報を記載しております。

高圧エアーダスターガン 増風量タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

閉じる

比較リスト