(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グランポッド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

グランポッド

通常価格(税別)
4,063円 ~ 5,249円
税込価格
4,469円 ~ 5,774円

【特長】・アウトドア・キャンプ用品、工具類、園芸用品、インテリア雑貨など、用途...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    ・フタ、本体、ハンドル(バックル):ポリプロピレン  ・パッキン:発泡ポリエチレン
  • 外形寸法(mm)奥行:
    400
  • 外形寸法(mm)高さ:
    380
  • 耐荷重(kg):
    100
  • 有効内寸(mm)奥行:
    310
  • 有効内寸(mm)高さ:
    300

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
容量(L)
質量(g)
外形寸法(mm)間口
有効内寸(mm)間口
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
グリーン
4991068174405
374-6195
33
2400.0
440
310

1個

4,063( 4,469円 )

1日目

サンドベージュ
4991068174399
374-6192
33
2400.0
440
310

1個

4,063( 4,469円 )

1日目

グリーン
4991068174429
374-6187
53
3500.0
640
510

1個

4,975( 5,473円 )

1日目

サンドベージュ
4991068174412
374-6193
53
3500.0
640
510

1個

4,975( 5,473円 )

1日目

グリーン
4991068174443
374-6190
73
4200.0
840
710

1個

5,249( 5,774円 )

4日目

サンドベージュ
4991068174436
374-6191
73
4200.0
840
710

1個

5,249( 5,774円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アウトドア・キャンプ用品、工具類、園芸用品、インテリア雑貨など、用途を選ばず使用できる収納ボックスです
・耐荷重(約)100kgなのでイスやテーブルとしても使えます
・水やホコリが入りにくい簡易密閉構造、パッキン付きです
【材質】
・フタ、本体、ハンドル(バックル):ポリプロピレン
・パッキン:発泡ポリエチレン

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

道具箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト