(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コードレスハンマードリル クイックリリースチャック付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コードレスハンマードリル クイックリリースチャック付

通常単価(税別)
54,000円
税込単価
59,400円

【特長】・コンクリート最大穴あけ能力26mmのハイパワーです・細径ソフトモード...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    3165140831451
  • トラスココード:
    859-4168
  • 穴あけ能力(mm)コンクリート:
    26
  • 質量(g):
    3600.0
  • 材質1:
    ポリアミド樹脂(PA)
  • 打撃数(min[[の-1乗]]):
    0~4350
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]]):
    0~890
  • 本体寸法(mm):
    378×225×83
  • 穴あけ能力(mm)鉄工:
    13
  • 穴あけ能力(mm)木工:
    30
  • バッテリー電圧(V):
    18
  • 色:
    ブルー
  • ドリル径(mm):
    SDSプラス
  • 消費電力(W):
    425

(i)ご注意

  • 電池パック・充電器・ケースは別売です。

型番

GBH18V-26FH 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GBH18V-26FH

1個

54,000( 59,400円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンクリート最大穴あけ能力26mmのハイパワーです
・細径ソフトモードを搭載しています
・吸じんアダプター装着により、粉塵を気にせずコンクリートの穴あけ作業が可能です
・クイックリリースシステム採用により、アダプター無しで木材や金属の穴あけ作業が可能です
【用途】
・コンクリートの穴あけ、ハツリ作業、木材・金属の穴あけ作業に
【材質】
・ポリアミド樹脂(PA)

(i)ご注意

  • 電池パック・充電器・ケースは別売です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレスハンマードリル クイックリリースチャック付の型番GBH18V-26FHのページです。
型番GBH18V-26FHに関する仕様情報を記載しております。

コードレスハンマードリル クイックリリースチャック付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました