(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電ハンマードリル(18V)本体のみ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

充電ハンマードリル(18V)本体のみ

通常単価(税別)
216,000円
税込単価
237,600円

【特長】・コード式を超えるパワーとスピード、BITURBO(倍)ターボシリーズ...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4059952513843
  • トラスココード:
    244-7865
  • 質量(g):
    8000.0
  • 材質1:
    ポリアミド樹脂(PA)
  • 打撃数(min[[の-1乗]]):
    0~2760
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]]):
    0~305

(i)ご注意

  • 電池パック・充電器は別売です。

型番

GBH18V-45CH 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GBH18V-45CH

1個

216,000( 237,600円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コード式を超えるパワーとスピード、BITURBO(倍)ターボシリーズです
・コード式1500W機種並みのハイパワーです
・キックバック防止、振動低減機構搭載です
・本体の状態確認や作業モードの選択が可能なユーザーインターフェイスです
・高容量ProCORE12Ahバッテリー2個付きです
・スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応です
【用途】
・コンクリートの穴あけ、破つりに
【材質】
・ポリアミド樹脂(PA)
・本体

(i)ご注意

  • 電池パック・充電器は別売です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電ハンマードリル(18V)本体のみの型番GBH18V-45CHのページです。
型番GBH18V-45CHに関する仕様情報を記載しております。

充電ハンマードリル(18V)本体のみのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました