(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トルクドライバー セット品

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

トルクドライバー セット品【14個入り】

通常価格(税別)
17,904円
税込価格
19,694円

【特長】・任意でトルク値を都度設定できるプレセット形です・エンドキャップ部の目...

詳細情報を確認する

  • セット内容(点):
    14
  • 最小目盛(N・m):
    0.1
  • 全長(mm):
    220

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
トルク調整範囲(N・m)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.6~1.5
4007157520395
1190.000
245-4886

1パック

14個入り

17,904( 19,694円 )

4日目

1.5~3.0
4007157520418
1201.000
245-4884

1パック

14個入り

17,904( 19,694円 )

4日目

3.0~5.4
4007157520432
1296.000
245-4885

1パック

14個入り

17,904( 19,694円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・任意でトルク値を都度設定できるプレセット形です
・エンドキャップ部の目盛りを見ながら設定できるので、特殊な工具は必要ありません
・反対回転(左回り)でボルトを緩める作業にも使用できます
【用途】
・締め付け作業に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トルクドライバー セット品のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

プリセット形トルクドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました