(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防水タイマー IPX5準拠 LEDランプ付き

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防水タイマー IPX5準拠 LEDランプ付き

通常単価(税別)
2,975円
税込単価
3,273円

【特長】・IPX5準拠の防水タイマーです・背面のマグネットで金属面に張付け可能...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4983621660524
  • トラスココード:
    338-4398
  • 質量(g):
    90.000
  • 材質1:
    ABS樹脂
  • 奥行(mm):
    23
  • 高さ(mm):
    75
  • 最小計時(秒):
    59
  • 最小計時(分):
    99
  • 最大計時:
    99分59秒
  • 色:
  • 電源:
    単4形乾電池×2本
  • 幅(mm):
    75

(i)ご注意

  • 付属の電池はテスト用です。

型番

TM-13WP 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TM-13WP

1個

2,975( 3,273円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・IPX5準拠の防水タイマーです
・背面のマグネットで金属面に張付け可能、卓上スタンド付きです
・ブザー音量を大、小で切り替えが可能です
・LEDランプ付きです
・ブザー音とダブルでアラーム通知できます
【用途】
・食品・厨房関係での時間管理に
・実験などの時間の測定に
・工場ラインでの時間工数管理等に
【材質】
・ABS樹脂

(i)ご注意

  • 付属の電池はテスト用です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防水タイマー IPX5準拠 LEDランプ付きの型番TM-13WPのページです。
型番TM-13WPに関する仕様情報を記載しております。

防水タイマー IPX5準拠 LEDランプ付きのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

数取器・カウンタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました