(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

汗とりパッド 帽子用・強粘着タイプ ホワイト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

汗とりパッド 帽子用・強粘着タイプ ホワイト【100個入り】 (カタログ)

通常単価(税別)
4,448円
税込単価
4,893円

【特長】・帽子の額が当たる部分に貼り、汗を速やかに吸収します・使い捨てタイプで...

詳細情報を確認する

  • タイプ:
    シート
  • 色:
    ホワイト
  • 長さ(mm):
    230
  • 幅(mm):
    35
  • JANコード:
    4976118315786
  • 質量(g):
    450.000
  • トラスココード:
    447-7561
  • 材質1:
    不織布
  • 仕様:
    帽子用(強粘着タイプ)

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

タイプシートホワイト
長さ(mm)230幅(mm)35
JANコード4976118315786質量(g)450.000
トラスココード447-7561材質1不織布
仕様帽子用(強粘着タイプ) - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AP002

1パック

100個入り

4,448( 4,893円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・帽子の額が当たる部分に貼り、汗を速やかに吸収します
・使い捨てタイプでいつも清潔なパッドを使用できます
【用途】
・作業現場、スポーツに
【材質】
・不織布

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

汗とりパッド 帽子用・強粘着タイプ ホワイトの型番AP002のページです。
型番AP002に関する仕様情報を記載しております。

汗とりパッド 帽子用・強粘着タイプ ホワイトのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

閉じる

比較リスト